Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EGK-100-36-40-K12-GRAU |
EGK-125-36-51-K10-GRAU-AM-NM10 |
EGK-160-43-59-R20-GRAU |
EGKD-200-50-60-K12-GRAU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | Wheel bearing | Tread type | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.24 € | 1 | 4 giorni | 100 | 36 | 125 | Ball-bearing | crowned | 0.332 | ||
8.17 € | 1 | 4 giorni | 125 | 36 | 250 | Ball-bearing | crowned | 0.406 | ||
19.20 € | 1 | 20 giorni | 160 | 43 | 300 | Roller bearing | crowned | 0.82 | ||
29.58 € | 1 | 4 giorni | 200 | 50 | 350 | Ball-bearing | cylindrical | 1.222 |
Loading...
Rim material | Plastic | Tread material | Elastic rubber | Electrically conductive | none |
---|---|---|---|---|---|
Tread color | Grey | Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configura
Proprietà di base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Wheel bearing
Tread type
Attributi opzionali