Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EGG-250-50-52-P25-H7-PFN
Wheel diameter(Ø) | 247 | Wheel width(mm) | 50 | Load capacity dynamic(kg) | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel bearing | Through hole with groove | Rim material | Molding | Tread material | Elastic rubber |
Electrically conductive | electrically conductive | Tread color | Black | Tread type | cylindrical |
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 80 | Weight(kg) | 5.15 |
Si trova sulla pagina di Elastic wheel, with fitting bore and groove, il codice articolo è il seguente: EGG-250-50-52-P25-H7-PFN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EGG-250-50-52-P25-H7-PFN.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali