Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VXS235AZ2EA
Codice componente
|
---|
VXS235AZ2EA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ambiente d'esercizio | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Tensione | Direzione uscita filo conduttore | Opzione | Materiale corpo | Staffa | Consumo di corrente (W) | Funzioni | Ingresso elettrico conduttore | Potenza apparente (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.39 € | 1 | 26 giorni | Resistenza alla polvere / A prova di getto | G | 1/4 | - | 230V DC | - | Assente | C37 | Assente | 12 | Luce | Terminale DIN (con circuito di protezione) | 12 |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Liquido applicabile | Vapore | A commutazione | Tipo normalmente chiuso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di azionamento | Con pilota | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20:: 60 | Numero di solenoidi | Solenoide singolo |
Gamma differenziale pressione d'esercizio(MPa) | 0:: 1 | IP | IP65 | Classe isolamento | H |
Materiali di tenuta | FKM |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 2 porte ad azionamento con pilota, pressione differenziale zero, per vapore, Serie VXS, il codice articolo è il seguente: VXS235AZ2EA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VXS235AZ2EA.
Configura
Proprietà di base
Ambiente d'esercizio
Diam. orifizio(Ø)
Direzione uscita filo conduttore
Tipo
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Tensione
Opzione
Materiale corpo
Staffa
Consumo di corrente(W)
Funzioni
Ingresso elettrico conduttore
Potenza apparente(VA)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VXS235AB |
VXS235AE |
VXS235AEA |
VXS235AZ2G |
VXS235BA |
VXS235BC |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Ambiente d'esercizio | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Tensione | Direzione uscita filo conduttore | Opzione | Materiale corpo | Staffa | Consumo di corrente (W) | Funzioni | Ingresso elettrico conduttore | Potenza apparente (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.02 € | 1 | 26 giorni | A prova di getto / Resistenza alla polvere | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 100V AC | - | Assente | C37 | Assente | 12 | Assente | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 giorni | A prova di getto / Resistenza alla polvere | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 230V DC | - | Assente | C37 | Assente | 12 | Assente | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 giorni | A prova di getto / Resistenza alla polvere | G | 1/4 | - | 230V DC | - | Assente | C37 | Assente | 12 | Assente | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | 12 | ||
108.39 € | 1 | 26 giorni | A prova di getto / Resistenza alla polvere | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | 220 V AC | - | Assente | C37 | Assente | 12 | Luce | Terminale DIN (con circuito di protezione) | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 giorni | A prova di getto / Resistenza alla polvere | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | - | - | Assente | C37 | Assente | 12 | Assente | Anello di tenuta | 12 | ||
82.02 € | 1 | 26 giorni | A prova di getto / Resistenza alla polvere | [Rc (R)] Rc | 3/8 | - | 110V AC | - | Assente | C37 | Assente | 12 | Assente | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | 12 |