Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S0711R-5
Codice componente
|
---|
S0711R-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Specifiche valvola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.40 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | 50 o inf. | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.11 | Guarnizione morbida | 0.2–0.7 | Esterno | Base integrata sottile e compatta |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 porte, a innesto serie S0700, il codice articolo è il seguente: S0711R-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S0711R-5.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Tubazioni
Tipo di azionamento
Valore CV
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Specifiche valvola
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S0710R-5 |
S0711-5 |
S0711-6 |
S0720-5 |
S0720R-5 |
S0721-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Specifiche valvola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.40 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | 50 o inf. | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.11 | Guarnizione morbida | 0.2–0.7 | Esterno | Valvola di base di tipo split | ||
52.06 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | 50 o inf. | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.11 | Guarnizione morbida | 0.2–0.7 | Circuito | Base integrata sottile e compatta | ||
52.06 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 12 V DC | 50 o inf. | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.11 | Guarnizione morbida | 0.2–0.7 | Circuito | Base integrata sottile e compatta | ||
69.44 € | 1 | 4 giorni | - | - | Valvola a 5 porte | - | - | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | - | 24 V DC | - | - | - | - | - | - | Circuito | Tipo Plug-in | ||
75.77 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | Ritegno automatico | 24 V DC | 50 o inf. | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.11 | Guarnizione morbida | 0.2–0.7 | Esterno | Valvola di base di tipo split | ||
69.44 € | 1 | 39 giorni | - | - | Valvola a 5 porte | - | - | Tipo doppio | 2 posizioni, scarico | - | 24 V DC | - | - | - | - | - | - | Circuito | Manifold plug-in compatto su base multipla |