Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VP717Y-5DZA1
Codice componente
|
---|
VP717Y-5DZA1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Staffa | Funzioni | Flow direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.44 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 1/2 | Collegamento diretto | Stelo pilota | 2.9 | Standard | 0.2–0.7 | Circuito | - | Terminale DIN con connettore | Bloccabile (Manuale) | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | - | Sinistra > Destra |
Loading...
Si trova sulla pagina di Tipo di connessione modulare, elettrovalvola di scarico della pressione residua a 3 vie serie VP500/700, il codice articolo è il seguente: VP717Y-5DZA1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VP717Y-5DZA1.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Interruttore manuale
Funzioni
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Tubazioni
Tipo di azionamento
Valore CV
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Staffa
Flow direction
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VP517KY-4DZ1 |
VP517KY-4YO1 |
VP517KY-4YO1-R |
VP717Y-5DZE1-B |
VP717Y-5DZE1-BR |
VP717Y-5Y1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Staffa | Funzioni | Flow direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.24 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | G | 3/8 | Collegamento diretto | Stelo pilota | 2 | Standard | 0.2–1 | Circuito | - | Terminale DIN con connettore | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Senza staffa | - | Sinistra > Destra | ||
95.47 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | G | 3/8 | Collegamento diretto | Stelo pilota | 2 | Standard | 0.2–1 | Circuito | - | Connettore tipo DIN (EN175301-803 [C]) senza terminale | Senza blocco, a pressione | Senza spia / circuito di protezione | Senza staffa | - | Sinistra > Destra | ||
95.47 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | G | 3/8 | Collegamento diretto | Stelo pilota | 2 | Standard | 0.2–1 | Circuito | - | Connettore tipo DIN (EN175301-803 [C]) senza terminale | Senza blocco, a pressione | Senza spia / circuito di protezione | Senza staffa | - | Destra > Sinistra | ||
129.37 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 1/2 | Collegamento diretto | Stelo pilota | 2.9 | Standard | 0.2–0.7 | Circuito | - | Terminale DIN con connettore | Bloccabile (manuale) | Con spia e circuito di protezione | Con staffa | - | Sinistra > Destra | ||
129.37 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 1/2 | Collegamento diretto | Stelo pilota | 2.9 | Standard | 0.2–0.7 | Circuito | - | Terminale DIN con connettore | Bloccabile (manuale) | Con spia e circuito di protezione | Con staffa | - | Destra > Sinistra | ||
113.08 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 1/2 | Collegamento diretto | Stelo pilota | 2.9 | Standard | 0.2–0.7 | Circuito | - | Connettore tipo DIN (EN175301-803 [C]) senza terminale | Senza blocco, a pressione | Senza spia / circuito di protezione | Senza staffa | - | Sinistra > Destra |