Tipo di connessione modulare, elettrovalvola di scarico della pressione residua a 3 vie serie VP500/700 (Codici componente - Download CAD)

Tipo di connessione modulare, elettrovalvola di scarico della pressione residua a 3 vie serie VP500/700
[Caratteristiche]
· Collega alla combinazione F.R.L.
· È possibile risparmiare spazio e ridurre le ore di lavoro delle tubazioni
· Consumo di energia: 0,35 W (Nessuna lampada)

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VP517Y-5DZA1-B

Codice componente
VP517Y-5DZA1-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Tubazioni Tipo di azionamento Valore CV Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Staffa Funzioni Flow direction

111.68 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)24 V DCG3/8Collegamento direttoStelo pilota2Standard0.2–0.7Circuito-Terminale DIN con connettoreBloccabile (Manuale)Con spia e circuito di protezioneCon staffa-Sinistra > Destra

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Tipo di connessione modulare, elettrovalvola di scarico della pressione residua a 3 vie serie VP500/700, il codice articolo è il seguente: VP517Y-5DZA1-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VP517Y-5DZA1-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
VP517KY-4DZ1
VP517KY-4YO1
VP517KY-4YO1-R
VP517Y-5DZE1
VP517Y-5DZE1-B
VP517Y-5DZE1-BR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Tubazioni Tipo di azionamento Valore CV Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Staffa Funzioni Flow direction

106.24 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)220 V ACG3/8Collegamento direttoStelo pilota2Standard0.2–1Circuito-Terminale DIN con connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneSenza staffa-Sinistra > Destra

95.47 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)220 V ACG3/8Collegamento direttoStelo pilota2Standard0.2–1Circuito-Connettore tipo DIN (EN175301-803 [C]) senza terminaleSenza blocco, a pressioneSenza spia / circuito di protezioneSenza staffa-Sinistra > Destra

95.47 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)220 V ACG3/8Collegamento direttoStelo pilota2Standard0.2–1Circuito-Connettore tipo DIN (EN175301-803 [C]) senza terminaleSenza blocco, a pressioneSenza spia / circuito di protezioneSenza staffa-Destra > Sinistra

103.21 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)24 V DCG3/8Collegamento direttoStelo pilota2Standard0.2–0.7Circuito-Terminale DIN con connettoreBloccabile (manuale)Con spia e circuito di protezioneSenza staffa-Sinistra > Destra

112.48 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)24 V DCG3/8Collegamento direttoStelo pilota2Standard0.2–0.7Circuito-Terminale DIN con connettoreBloccabile (manuale)Con spia e circuito di protezioneCon staffa-Sinistra > Destra

112.48 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoAutoreset (ritorno molla)24 V DCG3/8Collegamento direttoStelo pilota2Standard0.2–0.7Circuito-Terminale DIN con connettoreBloccabile (manuale)Con spia e circuito di protezioneCon staffa-Destra > Sinistra

Supporto tecnico