Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VFS6110-5DZ-10F-Q
Codice componente
|
---|
VFS6110-5DZ-10F-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Metodo di installazione | Numero di solenoidi | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Mandata aria pilota | Ingresso elettrico conduttore | Tipo corpo | Specifiche tubazioni | Opzioni corpo | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.66 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 1 | - | Circuito | Terminale DIN | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | Con spia e circuito di protezione |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte | Caratteristiche | Senza lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
A commutazione | 2 posizioni, scarico | Tubazioni | Tubatura sottobase | Tipo di azionamento | Stelo pilota |
Con tenuta | Standard | Pressione nominale(MPa) | 0.1–1.0 | Conformità CE | Prodotto con conformità CE |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / metriche / pilotate, tenuta metallica, VFS6000, il codice articolo è il seguente: VFS6110-5DZ-10F-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFS6110-5DZ-10F-Q.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Tipo
Applicazione
Metodo di installazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Mandata aria pilota
Ingresso elettrico conduttore
Tipo corpo
Specifiche tubazioni
Opzioni corpo
Opzione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VFS6100-5FZ-10T-Q |
VFS6100-5FZ-Q |
VFS6110-3D-10F-Q |
VFS6110-5DZ-Q |
VFS6210-5DZ-06-Q |
VFS6210-5DZ-06F-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazione | Metodo di installazione | Numero di solenoidi | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Mandata aria pilota | Ingresso elettrico conduttore | Tipo corpo | Specifiche tubazioni | Opzioni corpo | Opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493.27 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | NPTF | 1 | 125–300 | Circuito | Terminale condotto a innesto | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | Con spia e circuito di protezione | ||
392.73 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | [Tipo singolo] Tipo singolo | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | Circuito | Terminale condotto a innesto | Piastra secondaria a innesto | - | Standard | Con spia e circuito di protezione | ||
457.19 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | Autoreset (ritorno molla) | 110–120V AC | G | 1 | - | Circuito | Terminale DIN | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | Assente | ||
431.56 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | [Tipo singolo] Tipo singolo | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | Circuito | Terminale DIN | Piastra secondaria non a innesto | - | Standard | Con spia e circuito di protezione | ||
535.56 € | 1 | Preventivo | Uso singolo | Diretto | Tipo doppio | Ritegno automatico | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | Circuito | Terminale DIN | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | Con spia e circuito di protezione | ||
537.65 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Tipo doppio | Ritegno automatico | 24 V DC | G | 3/4 | - | Circuito | Terminale DIN | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | Con spia e circuito di protezione |