Elettrovalvole a 5 vie / metriche / pilotate, tenuta metallica, VFS6000 (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvole a 5 vie / metriche / pilotate, tenuta metallica, VFS6000
[Caratteristiche]
· La struttura della valvola principale è una guarnizione metallica
· Abbondanti variazioni dimensionali
· Per l’azionamento di cilindri medi e grandi
· Un’ampia varietà di molteplici opzioni

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VFS6110-3DZ-10N-Q

Codice componente
VFS6110-3DZ-10N-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Numero di solenoidi Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Mandata aria pilota Ingresso elettrico conduttore Tipo corpo Specifiche tubazioni Opzioni corpo Opzione

478.68 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singoloAutoreset (ritorno molla)110–120V ACNPT1-CircuitoTerminale DINPiastra secondaria non a innestoRaccordo lateraleStandardCon spia e circuito di protezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Numero di attacchi Valvola a 5 porte Caratteristiche Senza lubrificazione
A commutazione 2 posizioni, scarico Tubazioni Tubatura sottobase Tipo di azionamento Stelo pilota
Con tenuta Standard Pressione nominale(MPa) 0.1–1.0 Conformità CE Prodotto con conformità CE

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / metriche / pilotate, tenuta metallica, VFS6000, il codice articolo è il seguente: VFS6110-3DZ-10N-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFS6110-3DZ-10N-Q.

Tipologia prodotto

Codice componente
VFS6100-5FZ-10T-Q
VFS6100-5FZ-Q
VFS6110-3D-10F-Q
VFS6110-5DZ-06F-Q
VFS6110-5DZ-06N-Q
VFS6110-5DZ-10-Q
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione Numero di solenoidi Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Mandata aria pilota Ingresso elettrico conduttore Tipo corpo Specifiche tubazioni Opzioni corpo Opzione

493.27 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singoloAutoreset (ritorno molla)24 V DCNPTF1125–300CircuitoTerminale condotto a innestoPiastra secondaria a innestoRaccordo lateraleStandardCon spia e circuito di protezione

392.73 €

1 26 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore[Tipo singolo] Tipo singoloAutoreset (ritorno molla)24 V DC---CircuitoTerminale condotto a innestoPiastra secondaria a innesto-StandardCon spia e circuito di protezione

457.19 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singoloAutoreset (ritorno molla)110–120V ACG1-CircuitoTerminale DINPiastra secondaria non a innestoRaccordo lateraleStandardAssente

476.66 €

1 Preventivo Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singoloAutoreset (ritorno molla)24 V DCG3/4-CircuitoTerminale DINPiastra secondaria non a innestoRaccordo lateraleStandardCon spia e circuito di protezione

478.68 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singoloAutoreset (ritorno molla)24 V DCNPT3/4-CircuitoTerminale DINPiastra secondaria non a innestoRaccordo lateraleStandardCon spia e circuito di protezione

478.68 €

1 26 giorni Uso singoloDiretto[Tipo singolo] Tipo singoloAutoreset (ritorno molla)24 V DC[Rc (R)] Rc1-CircuitoTerminale DINPiastra secondaria non a innestoRaccordo lateraleStandardCon spia e circuito di protezione

Supporto tecnico