Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VFS5310-4D-Q
Codice componente
|
---|
VFS5310-4D-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Metodo di installazione | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Valore CV | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Tipo corpo | Specifiche tubazioni | Opzioni corpo | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.76 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | - | - | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN | Non bloccabile a pressione (a filo) | Piastra secondaria non a innesto | - | Standard | Assente |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte | Caratteristiche | Senza lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
Tubazioni | Tubatura sottobase | Tipo di azionamento | Stelo pilota | Con tenuta | Standard |
Pressione nominale(MPa) | 0.1–1.0 | Conformità CE | Prodotto con conformità CE |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / metriche / pilotate, tenuta metallica, VFS5000, il codice articolo è il seguente: VFS5310-4D-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFS5310-4D-Q.
Configura
Proprietà di base
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Valore CV
Specifiche tubazioni
Tipo
Applicazione
Metodo di installazione
Numero di solenoidi
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Mandata aria pilota
Interruttore manuale
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Tipo corpo
Opzioni corpo
Opzione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VFS5100-3FZ-06-Q |
VFS5100-3FZ-Q |
VFS5100-3FZC-06T-Q |
VFS5310-4DB-Q |
VFS5310-4DO-06-Q |
VFS5310-4DZB-06F-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazione | Metodo di installazione | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Valore CV | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Tipo corpo | Specifiche tubazioni | Opzioni corpo | Opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.34 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 110–120V AC | [Rc (R)] Rc | 3/4 | 125–300 | 3.9 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | Con spia e circuito di protezione | ||
257.44 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 110–120V AC | - | - | - | - | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale condotto a innesto | Non bloccabile a pressione (a filo) | Piastra secondaria a innesto | - | Standard | Con spia e circuito di protezione | ||
316.34 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 110–120V AC | NPTF | 3/4 | 125–300 | 3.9 | Circuito | Blocco | Terminale condotto a innesto | Tipo bloccabile (leva) | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard | Con spia e circuito di protezione | ||
309.76 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | - | - | - | - | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Piastra secondaria non a innesto | - | Standard | Assente | ||
345.81 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | 4.1 | Circuito | Senza bloccaggio | Terminale DIN senza connettore | Non bloccabile a pressione (a filo) | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | Assente | ||
375.31 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Tipo doppio | 3 posizioni a centro chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | G | 3/4 | - | 4.1 | Circuito | Blocco | Terminale DIN | Bloccabile (con utensile) | Piastra secondaria non a innesto | Raccordo laterale | Standard | Con spia e circuito di protezione |