Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, tenuta in materiale resiliente, VFR6000 (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, tenuta in materiale resiliente, VFR6000
[Caratteristiche]
· La struttura principale della valvola è una guarnizione elastica
· Abbondanti variazioni dimensionali
· Per l’azionamento di cilindri medi e grandi

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VFR6210-5DZ-10-Q

Codice componente
VFR6210-5DZ-10-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Valore CV Pressione nominale
(MPa)
Ingresso elettrico conduttore Opzioni corpo Opzione Specifiche valvola

548.35 €

1 26 giorni Tipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico24 V DC[Rc (R)] Rc1-9.20.1–0.9Terminale DINStandardCon spia e circuito di protezioneDado a innesto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elettrovalvole Applicazione Unità di montaggio collettore Numero di attacchi Valvola a 5 porte
Metodo di installazione Base collettore Caratteristiche Senza lubrificazione Tubazioni Tubatura sottobase
Tipo di azionamento Stelo pilota Con tenuta Guarnizione morbida Mandata aria pilota Circuito
Conformità CE Prodotto con conformità CE

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, tenuta in materiale resiliente, VFR6000, il codice articolo è il seguente: VFR6210-5DZ-10-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VFR6210-5DZ-10-Q.

Tipologia prodotto

Codice componente
VFR6100-5FZ-10N-Q
VFR6100-5FZ-Q
VFR6110-3DZ-06F-Q
VFR6210-5DZ-10F-Q
VFR6210-5DZ-Q
VFR6211-5DZ-10F-Q
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Valore CV Pressione nominale
(MPa)
Ingresso elettrico conduttore Opzioni corpo Opzione Specifiche valvola

501.24 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCNPT1125–3009.102–0.9Tipo di condotto plug-inStandardCon spia e circuito di protezioneA innesto

400.63 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DC---9.102–0.9Tipo di condotto plug-inStandardCon spia e circuito di protezioneA innesto

486.58 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)110–120V ACG3/4-9.102–0.9Terminale DINStandardCon spia e circuito di protezioneDado a innesto

534.89 €

1 26 giorni Tipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico24 V DCG1-9.20.1–0.9Terminale DINStandardCon spia e circuito di protezioneDado a innesto

446.53 €

1 26 giorni Tipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico24 V DC---9.20.1–0.9Terminale DINStandardCon spia e circuito di protezioneDado a innesto

563.98 €

1 26 giorni Tipo doppio2 posizioni, scaricoRitegno automatico24 V DCG1-9.20.1–0.9Terminale DINManuale direttoCon spia e circuito di protezioneDado a innesto

Supporto tecnico