Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VCH41-1D-06G-Q
Codice componente
|
---|
VCH41-1D-06G-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Ingresso elettrico conduttore | Conformità CE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.27 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 2 porte | Diretto | Antigocciolamento | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 100 V AC | G | 3/4 | Collegamento diretto | Fungo pilota | 4.5 | Standard | 0.5–5.0 | Circuito | Connettore terminale DIN | Prodotto con conformità CE |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 2 vie pilotata da 5,0 MPa serie VCH40, il codice articolo è il seguente: VCH41-1D-06G-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VCH41-1D-06G-Q.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Tubazioni
Tipo di azionamento
Valore CV
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Ingresso elettrico conduttore
Conformità CE
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VCH41-4D-06G-Q |
VCH41-4DL-06G-Q |
VCH41-5D-06G-Q |
VCH41-5D-10G-Q |
VCH41-5DL-06G-Q |
VCH41-5DL-10G-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Ingresso elettrico conduttore | Conformità CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.27 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 2 porte | Diretto | Antigocciolamento | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | G | 3/4 | Collegamento diretto | Fungo pilota | 4.5 | Standard | 0.5–5.0 | Circuito | Connettore terminale DIN | Prodotto con conformità CE | ||
624.95 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 2 porte | Diretto | Antigocciolamento | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 220 V AC | G | 3/4 | Collegamento diretto | Fungo pilota | 4.5 | Standard | 0.5–5.0 | Circuito | Con connettore a terminale DIN, spia luminosa | Prodotto con conformità CE | ||
612.27 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | 2 posizioni normalmente chiuso | - | 24 V DC | [Rc (R)] Rc | 3/4 | - | - | - | - | - | - | connettore DIN | Sì | ||
612.27 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 2 porte | Diretto | Antigocciolamento | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 1 | Collegamento diretto | Fungo pilota | 4.5 | Standard | 0.5–5.0 | Circuito | Connettore terminale DIN | Prodotto con conformità CE | ||
624.95 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 2 porte | Diretto | Antigocciolamento | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 3/4 | Collegamento diretto | Fungo pilota | 4.5 | Standard | 0.5–5.0 | Circuito | Con connettore a terminale DIN, spia luminosa | Prodotto con conformità CE | ||
646.31 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 2 porte | Diretto | Antigocciolamento | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | G | 1 | Collegamento diretto | Fungo pilota | 4.5 | Standard | 0.5–5.0 | Circuito | Con connettore a terminale DIN, spia luminosa | Prodotto con conformità CE |