Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
V110T-S5MZ-C4
Codice componente
|
---|
V110T-S5MZ-C4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Tubazioni | Tipo di azionamento | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Specifiche bobina | Spia / circuito di protezione | Specifiche tubazioni | Specifiche valvola | Specifiche comuni | Vite di fissaggio | Specifiche interruttore | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | Cable Length (m) | Related component type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.95 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 3 vie serie VV100, il codice articolo è il seguente: V110T-S5MZ-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V110T-S5MZ-C4.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Vite di fissaggio
Specifiche interruttore
Cable Length(m)
Related component type
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Tubazioni
Tipo di azionamento
Diametro tubo di collegamento
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Specifiche bobina
Spia / circuito di protezione
Specifiche tubazioni
Specifiche valvola
Specifiche comuni
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
V100-DS15-050 |
V100-DS15-050N |
V100-DS26-015 |
V110T-S5NCZ-C4 |
V110TN-D5MOZ-C4 |
V110TN-D5MZ-C4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Tubazioni | Tipo di azionamento | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Specifiche bobina | Spia / circuito di protezione | Specifiche tubazioni | Specifiche valvola | Specifiche comuni | Vite di fissaggio | Specifiche interruttore | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | Cable Length (m) | Related component type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.47 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2×M2.6×0.45 | - | - | - | 5 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 15 pin) | ||
64.00 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2 x Numero 4-40 UNC | - | - | - | 5 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 15 pin) | ||
49.19 € | 1 | Preventivo | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A innesto | - | 2×M2.6×0.45 | - | - | - | 1.5 | Assieme cavo con connettore D-sub (Per 26 pin) | ||
47.40 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | A innesto | -COM. | - | - | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | - | - | ||
60.35 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | +COM. | - | - | Nessun cablaggio o connettore individuale | Single wiring | - | - | ||
61.61 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | Collegamento diretto | Fungo pilota | Ø4 | Standard | 0–0.7 | Circuito | Con circuito a risparmio energetico (energizzazione continua a lunga durata) | Con luce e soppressore della tensione di picco (tipo non polarizzato) | Raccordo per tubo dritto | Dedicato per non plug-in | +COM. | - | - | Cablaggio individuale con lunghezza piombo 300 mm | Single wiring | - | - |