Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SY5445-5FUD-Q
Codice componente
|
---|
SY5445-5FUD-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tubazioni | Tipo di azionamento | Con tenuta | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Manuale | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Tipo corpo | Specifiche valvola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.26 € | 1 | Preventivo | Elettrovalvole | Collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | 3 posizioni scarico centrale | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubatura sottobase | Stelo pilota | Guarnizione morbida | Circuito | - | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione (non polarizzato) | Prodotto con conformità CE | Tipo a doppio corpo (Doppia a 3 posizioni) | SY5000 |
Loading...
Numero di solenoidi | Tipo doppio |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 porte, montaggio su base, unità singola serie SY3000/5000 45S□, il codice articolo è il seguente: SY5445-5FUD-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SY5445-5FUD-Q.
Configura
Proprietà di base
Interruttore manuale
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tubazioni
Tipo di azionamento
Con tenuta
Mandata aria pilota
Manuale
Spia / circuito di protezione
Conformità CE
Tipo corpo
Specifiche valvola
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SY3445-5FUE-Q |
SY3545-5FUD-Q |
SY5245-5FU-Q |
SY5545-5FU-Q |
SY5545-5FUD-Q |
SY5545-5FUE-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tubazioni | Tipo di azionamento | Con tenuta | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Manuale | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Tipo corpo | Specifiche valvola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.13 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | 3 posizioni scarico centrale | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubatura sottobase | Stelo pilota | Guarnizione morbida | Circuito | - | Bloccabile manuale | Con spia e circuito di protezione (non polarizzato) | Prodotto con conformità CE | Tipo a doppio corpo (Doppia a 3 posizioni) | SY3000 | ||
108.63 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | 3 posizioni, pressione centrale | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubatura sottobase | Stelo pilota | Guarnizione morbida | Circuito | - | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione (non polarizzato) | Prodotto con conformità CE | Tipo a doppio corpo (Doppia a 3 posizioni) | SY3000 | ||
98.10 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 2 posizioni pressione | - | - | - | - | - | - | Senza bloccaggio | Non bloccabile a pressione | - | - | - | - | ||
114.26 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | 3 posizioni, pressione centrale | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubatura sottobase | Stelo pilota | Guarnizione morbida | Circuito | - | Tipo di dispositivo a pressione senza blocco | Con spia e circuito di protezione (non polarizzato) | Prodotto con conformità CE | Tipo a doppio corpo (Doppia a 3 posizioni) | SY5000 | ||
114.26 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | 3 posizioni, pressione centrale | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubatura sottobase | Stelo pilota | Guarnizione morbida | Circuito | - | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione (non polarizzato) | Prodotto con conformità CE | Tipo a doppio corpo (Doppia a 3 posizioni) | SY5000 | ||
115.63 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | 3 posizioni, pressione centrale | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | Tubatura sottobase | Stelo pilota | Guarnizione morbida | Circuito | - | Bloccabile manuale | Con spia e circuito di protezione (non polarizzato) | Prodotto con conformità CE | Tipo a doppio corpo (Doppia a 3 posizioni) | SY5000 |