Elettrovalvole a 3/5 vie / tipo a montaggio misto (Codici componente)

Elettrovalvole a 3/5 vie / tipo a montaggio misto
[Caratteristiche]
· Una valvola a 3 vie che può essere miscelata e montata su un manifold di valvole a 5 vie
· Staffe e piastre secondarie sono le stesse della serie SY3000/5000 a 5 porte
· Può essere collegato a tutti i collettori della serie SY3000/5000

[Per il catalogo fare riferimento ai seguenti]
P. 611/612 corpo portato
P. 612/613 montato su base
P. 613 plug-in

[Serie Clean Serie 10]
· Adatto per ambiente pulito
· Previene la formazione di polvere in camera bianca

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SY523-5DZ-C8F-Q

Codice componente
SY523-5DZ-C8F-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Tubazioni Tipo di azionamento Diametro tubo di collegamento Con tenuta Mandata aria pilota Specifiche bobina Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Staffa Specifiche su ordinazione Conformità CE Specifiche valvola Related component type Type of fitting thread part Type Applications

72.68 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoStandard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-Collegamento direttoStelo pilotaØ8StandardCircuitoStandardTerminale DIN con connettoreSenza blocco, a pressioneCon spia e circuito di protezioneAssenteAssenteProdotto con conformità CEPer attacco corpo tipo 20-GStandardSY500

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 3/5 vie / tipo a montaggio misto, il codice articolo è il seguente: SY523-5DZ-C8F-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SY523-5DZ-C8F-Q.

Tipologia prodotto

Codice componente
SY313-5LOU-C4-Q
SY313-5LOU-C6-Q
SY313-5LOU-M5-Q
SY523-5LO-01F-Q
SY523-5LOU-01F-Q
SY523-5WAOU-01F-Q
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Tubazioni Tipo di azionamento Diametro tubo di collegamento Con tenuta Mandata aria pilota Specifiche bobina Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione Staffa Specifiche su ordinazione Conformità CE Specifiche valvola Related component type Type of fitting thread part Type Applications

62.03 €

1 4 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoStandard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-Collegamento direttoStelo pilotaØ4StandardCircuitoStandardConnettore spina L, senza connettoreSenza blocco, a pressioneWith indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type)AssenteAssenteProdotto con conformità CEPer tipo tubazione diretta, 20P/20SA-RcStandardSY300

62.03 €

1 4 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoStandard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCTubazioni ad attacco rapido-Collegamento direttoStelo pilotaØ6StandardCircuitoStandardConnettore spina L, senza connettoreSenza blocco, a pressioneWith indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type)AssenteAssenteProdotto con conformità CEPer tipo tubazione diretta, 20P/20SA-RcStandardSY300

59.19 €

1 4 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoStandard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente chiusoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCMM5Collegamento direttoStelo pilota-StandardCircuitoStandardConnettore spina L, senza connettoreSenza blocco, a pressioneWith indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type)AssenteAssenteProdotto con conformità CEPer tipo tubazione diretta, 20P/20SA--StandardSY300

57.21 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoStandard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCG1/8Collegamento direttoStelo pilota-StandardCircuitoStandardConnettore spina L, senza connettoreSenza blocco, a pressioneSenza spia / circuito di protezioneAssenteAssenteProdotto con conformità CEPer attacco corpo tipo 20--StandardSY500

59.89 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoStandard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCG1/8Collegamento direttoStelo pilota-StandardCircuitoStandardConnettore spina L, senza connettoreSenza blocco, a pressioneWith indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type)AssenteAssenteProdotto con conformità CEPer tipo tubazione diretta, 20P/20SA--StandardSY500

68.55 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUso singoloValvola a 3 porteDirettoStandard[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni normalmente apertoRitorno automatico (ritorno differenziale di pressione)24 V DCG1/8Collegamento direttoStelo pilota-StandardCircuitoStandardConnettore M8 (senza cavo)Senza blocco, a pressioneWith indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type)AssenteConnettore M8 prodotto standard IEC 60947-5-2Prodotto con conformità CEPer attacco corpo tipo 20--StandardSY500

Supporto tecnico