Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SY313-6LOU-M5-Q
Codice componente
|
---|
SY313-6LOU-M5-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Tipo di azionamento | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Mandata aria pilota | Specifiche bobina | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Staffa | Specifiche su ordinazione | Conformità CE | Specifiche valvola | Related component type | Type of fitting thread part | Type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.60 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 12 V DC | M | M5 | Collegamento diretto | Stelo pilota | - | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L, senza connettore | Senza blocco, a pressione | With indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type) | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tipo tubazione diretta, 20P/20SA | - | - | Standard | SY300 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 3/5 vie / tipo a montaggio misto, il codice articolo è il seguente: SY313-6LOU-M5-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SY313-6LOU-M5-Q.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Diametro tubo di collegamento
Related component type
Type of fitting thread part
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Tubazioni
Tipo di azionamento
Con tenuta
Mandata aria pilota
Specifiche bobina
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Staffa
Specifiche su ordinazione
Conformità CE
Specifiche valvola
Type
Applications
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SY313-5LOU-C4-Q |
SY313-5LOU-C6-Q |
SY313-5LOU-M5-Q |
SY313-6LOUD-C4-Q |
SY313D-5LOU-C4-Q |
SY313D-5LOU-C6-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Tipo di azionamento | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Mandata aria pilota | Specifiche bobina | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Staffa | Specifiche su ordinazione | Conformità CE | Specifiche valvola | Related component type | Type of fitting thread part | Type | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.03 € | 1 | 4 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | Ø4 | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L, senza connettore | Senza blocco, a pressione | With indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type) | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tipo tubazione diretta, 20P/20SA | - | Rc | Standard | SY300 | ||
62.03 € | 1 | 4 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | Ø6 | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L, senza connettore | Senza blocco, a pressione | With indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type) | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tipo tubazione diretta, 20P/20SA | - | Rc | Standard | SY300 | ||
59.19 € | 1 | 4 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | M | M5 | Collegamento diretto | Stelo pilota | - | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L, senza connettore | Senza blocco, a pressione | With indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type) | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tipo tubazione diretta, 20P/20SA | - | - | Standard | SY300 | ||
64.81 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 12 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | Ø4 | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L, senza connettore | Bloccabile con cacciavite | With indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type) | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tipo tubazione diretta, 20P/20SA | - | Rc | Standard | SY300 | ||
87.48 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritegno automatico | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | Ø4 | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L, senza connettore | Senza blocco, a pressione | With indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type) | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tipo tubazione diretta, 20P/20SA | - | Rc | Standard | SY300 | ||
87.48 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Standard | Tipo doppio | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritegno automatico | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | Ø6 | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L, senza connettore | Senza blocco, a pressione | With indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type) | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tipo tubazione diretta, 20P/20SA | - | Rc | Standard | SY300 |