Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SY315-5LOU-Q
Codice componente
|
---|
SY315-5LOU-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Tipo di azionamento | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Mandata aria pilota | Specifiche bobina | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Staffa | Specifiche su ordinazione | Conformità CE | Specifiche valvola | Related component type | Type of fitting thread part | Type | Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.19 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | - | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | - | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L, senza connettore | Senza blocco, a pressione | With indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type) | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tubazioni di base tipo 41P/42P/45-A | - | - | Standard | SY300 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 3/5 vie / tipo a montaggio misto, il codice articolo è il seguente: SY315-5LOU-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SY315-5LOU-Q.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Diametro tubo di collegamento
Related component type
Type of fitting thread part
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tubazioni
Tipo di azionamento
Con tenuta
Mandata aria pilota
Specifiche bobina
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Staffa
Specifiche su ordinazione
Conformità CE
Specifiche valvola
Type
Applications
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SY313-5LOU-C4-Q |
SY313-5LOU-C6-Q |
SY313-5LOU-M5-Q |
SY315-5LZ-Q |
SY315-5LZD-Q |
SY315-6LOU-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Tipo di azionamento | Diametro tubo di collegamento | Con tenuta | Mandata aria pilota | Specifiche bobina | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Staffa | Specifiche su ordinazione | Conformità CE | Specifiche valvola | Related component type | Type of fitting thread part | Type | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.03 € | 1 | 4 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | Ø4 | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L, senza connettore | Senza blocco, a pressione | With indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type) | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tipo tubazione diretta, 20P/20SA | - | Rc | Standard | SY300 | ||
62.03 € | 1 | 4 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | Tubazioni ad attacco rapido | - | Collegamento diretto | Stelo pilota | Ø6 | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L, senza connettore | Senza blocco, a pressione | With indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type) | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tipo tubazione diretta, 20P/20SA | - | Rc | Standard | SY300 | ||
59.19 € | 1 | 4 giorni | Elettrovalvole | Uso singolo | Valvola a 3 porte | Diretto | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | M | M5 | Collegamento diretto | Stelo pilota | - | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L, senza connettore | Senza blocco, a pressione | With indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type) | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tipo tubazione diretta, 20P/20SA | - | - | Standard | SY300 | ||
50.90 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | - | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | - | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L con filo conduttore, lunghezza filo conduttore 300mm | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tipo 41/tipo tubazione base | - | - | Standard | SY300 | ||
50.90 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 24 V DC | - | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | - | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L con filo conduttore, lunghezza filo conduttore 300mm | Bloccabile con cacciavite | Con spia e circuito di protezione | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tipo 41/tipo tubazione base | - | - | Standard | SY300 | ||
55.26 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 3 porte | Base collettore | Standard | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni normalmente chiuso | Ritorno automatico (ritorno differenziale di pressione) | 12 V DC | - | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | - | Standard | Circuito | Standard | Connettore spina L, senza connettore | Senza blocco, a pressione | With indicator light / surge voltage suppressor (Non-polarized type) | Assente | Assente | Prodotto con conformità CE | Per tubazioni di base tipo 41P/42P/45-A | - | - | Standard | SY300 |