Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SY113A-SLO-PM3-Q
Codice componente
|
---|
SY113A-SLO-PM3-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Metodo di installazione | Caratteristiche | A commutazione | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Staffa | Specifiche tubazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.26 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Senza lubrificazione | 2 posizioni normalmente chiuso | 5 V DC | M | M3 | Collegamento diretto | Senza bloccaggio | Connettore spina L senza filo conduttore | Senza blocco, a pressione | Senza spia / circuito di protezione | Senza staffa | Per il porting del corpo degli attacchi P, R e A |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Numero di attacchi | Valvola a 3 porte | Numero di solenoidi | Tipo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Stato allo spegnimento | Autoreset (ritorno molla) | Tipo di azionamento | Asta a movimento lineare | Valore CV | 0.012 |
Con tenuta | Guarnizione morbida | Pressione nominale(MPa) | 0–0.7 | Conformità CE | Prodotto con conformità CE |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 3 porte, guarnizione in gomma a operazione diretta Serie SY100 tipo a flusso elevato, il codice articolo è il seguente: SY113A-SLO-PM3-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SY113A-SLO-PM3-Q.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Applicazione
Metodo di installazione
Caratteristiche
A commutazione
Tensione
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Tubazioni
Interruttore manuale
Ingresso elettrico conduttore
Manuale
Spia / circuito di protezione
Staffa
Specifiche tubazioni
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SY113A-5GD-M3-Q |
SY113A-5GZ-M3-Q |
SY113A-5H-M3-Q |
SY113A-VG-M3-Q |
SY113A-VG-PM3-Q |
SY114A-5G-M3-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazione | Metodo di installazione | Caratteristiche | A commutazione | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Tubazioni | Interruttore manuale | Ingresso elettrico conduttore | Manuale | Spia / circuito di protezione | Staffa | Specifiche tubazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.60 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | Senza lubrificazione | 2 posizioni normalmente chiuso | 24 V DC | M | M3 | Collegamento diretto | Blocco | Anello di tenuta (lunghezza filo conduttore: 300mm) | Bloccabile con cacciavite | Senza spia / circuito di protezione | - | Per collettore | ||
41.82 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | Senza lubrificazione | 2 posizioni normalmente chiuso | 24 V DC | M | M3 | Collegamento diretto | Senza bloccaggio | Anello di tenuta (lunghezza filo conduttore: 300mm) | Senza blocco, a pressione | Con spia e circuito di protezione | - | Per collettore | ||
42.65 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | Senza lubrificazione | 2 posizioni normalmente chiuso | 24 V DC | M | M3 | Collegamento diretto | Senza bloccaggio | Anello di tenuta / Lunghezza filo conduttore: 600mm | Senza blocco, a pressione | Senza spia / circuito di protezione | - | Per collettore | ||
39.56 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | Senza lubrificazione | 2 posizioni normalmente chiuso | 6 V DC | M | M3 | Collegamento diretto | Senza bloccaggio | Anello di tenuta (lunghezza filo conduttore: 300mm) | Senza blocco, a pressione | Senza spia / circuito di protezione | - | Per collettore | ||
46.24 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Senza lubrificazione | 2 posizioni normalmente chiuso | 6 V DC | M | M3 | Collegamento diretto | Senza bloccaggio | Anello di tenuta (lunghezza filo conduttore: 300mm) | Senza blocco, a pressione | Senza spia / circuito di protezione | Senza staffa | Per il porting del corpo degli attacchi P, R e A | ||
44.73 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | Compatibile con basso vuoto / Senza lubrificazione / Bassa corrente / Materiale senza rame, fluoropolymer | 2 posizioni normalmente chiuso | 24 V DC | M | M3 | Tubatura sottobase | Senza bloccaggio | Anello di tenuta (lunghezza filo conduttore: 300mm) | Senza blocco, a pressione | Senza spia / circuito di protezione | - | - |