Codice articolo del costruttore: SS5Y3-45SQ-10B-C6-Q
Marca: SMC
Prezzo: 577.18 €
Tempi di consegna: Preventivo
Protocollo di comunicazione: Compatibile con DeviceNet
Port pipe connection port diameter: Raccordo per tubi ad azione singola ø6
Applicable valve: SY3000
Number of Valves: 10
Air supply / exhaust block mounting position: Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5Y3-45SQ-10B-C6-Q
Codice componente
|
---|
SS5Y3-45SQ-10B-C6-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protocollo di comunicazione | Port pipe connection port diameter | Applicable valve | Number of Valves | Air supply / exhaust block mounting position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577.18 € | 1 | Preventivo | Compatibile con DeviceNet | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | SY3000 | 10 | Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni) |
Loading...
Tipo | Base collettore | Mounting Method | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | CE compliant | Prodotto conforme alle norme CE |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000, compatibili EX122, montaggio su zoccolo, montaggio su guida DIN, il codice articolo è il seguente: SS5Y3-45SQ-10B-C6-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Y3-45SQ-10B-C6-Q.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Protocollo di comunicazione
Port pipe connection port diameter
Applicable valve
Number of Valves
Air supply / exhaust block mounting position
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5Y3-45SQ-08B-C6-Q |
SS5Y3-45SQ-08D-C6-Q |
SS5Y3-45SQ-16B-C4-Q |
SS5Y3-45SQ-16B-C6-Q |
SS5Y5-45SQ-08B-C6-Q |
SS5Y5-45SQ-16B-C6-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Protocollo di comunicazione | Port pipe connection port diameter | Applicable valve | Number of Valves | Air supply / exhaust block mounting position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.24 € | 1 | Preventivo | Compatibile con DeviceNet | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | SY3000 | 8 | Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni) | ||
539.23 € | 1 | Preventivo | Compatibile con DeviceNet | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | SY3000 | 8 | Lato D (2-10 stazioni) | ||
672.90 € | 1 | Preventivo | Compatibile con DeviceNet | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 | SY3000 | 16 | Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni) | ||
672.90 € | 1 | Preventivo | Compatibile con DeviceNet | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | SY3000 | 16 | Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni) | ||
526.74 € | 1 | Preventivo | Compatibile con DeviceNet | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | SY5000 | 8 | Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni) | ||
659.23 € | 1 | Preventivo | Compatibile con DeviceNet | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | SY5000 | 16 | Entrambi i lati (da 2 a 16 stazioni) |