Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5Y3-45FD-14B-C6-Q
Codice componente
|
---|
SS5Y3-45FD-14B-C6-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Specifications | Applicable valve | Number of Valves | Common specifications | Air supply / exhaust block mounting position | CE compliant | Number of Pins | Connector mounting direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.65 € | 1 | Preventivo | Tipo 45F (Tipo connettore D-sub a 25 pin) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | DC24V | - | SY3000 | 14 | Positive common | Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni) | Prodotto conforme alle norme CE | - | Lato D |
Loading...
Tipo | Base collettore | Mounting Method | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000, montaggio su zoccolo, montaggio su guida DIN, tipo plug-in, il codice articolo è il seguente: SS5Y3-45FD-14B-C6-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Y3-45FD-14B-C6-Q.
Configura
Proprietà di base
Specifications
Number of Pins
Tipo
Type
Port pipe connection port diameter
Rated voltage
Applicable valve
Number of Valves
Common specifications
Air supply / exhaust block mounting position
CE compliant
Connector mounting direction
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5Y3-45FD-03D-C6 |
SS5Y3-45FD-03U-C4-Q |
SS5Y3-45FD-03U-C6-Q |
SS5Y3-45FD-15B-C6-Q |
SS5Y3-45FD-16B-C6-Q |
SS5Y3-45FD-20B-C6-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Type | Port pipe connection port diameter | Rated voltage | Specifications | Applicable valve | Number of Valves | Common specifications | Air supply / exhaust block mounting position | CE compliant | Number of Pins | Connector mounting direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.66 € | 1 | Preventivo | Tipo 45F (Tipo connettore D-sub a 25 pin) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | DC24V | - | SY3000 | 3 | Positive common | Lato D (2-10 stazioni) | Senza supporto | - | Lato D | ||
129.66 € | 1 | Preventivo | Tipo 45F (Tipo connettore D-sub a 25 pin) | Raccordo per tubi ad azione singola ø4 | DC24V | - | SY3000 | 3 | Positive common | Lato U (2-10 stazioni) | Prodotto conforme alle norme CE | - | Lato D | ||
129.66 € | 1 | Preventivo | Tipo 45F (Tipo connettore D-sub a 25 pin) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | DC24V | - | SY3000 | 3 | Positive common | Lato U (2-10 stazioni) | Prodotto conforme alle norme CE | - | Lato D | ||
375.31 € | 1 | Preventivo | Tipo 45F (Tipo connettore D-sub a 25 pin) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | DC24V | - | SY3000 | 15 | Positive common | Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni) | Prodotto conforme alle norme CE | - | Lato D | ||
394.95 € | 1 | Preventivo | Tipo 45F (Tipo connettore D-sub a 25 pin) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | DC24V | - | SY3000 | 16 | Positive common | Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni) | Prodotto conforme alle norme CE | - | Lato D | ||
473.56 € | 1 | Preventivo | Tipo 45F (Tipo connettore D-sub a 25 pin) | Raccordo per tubi ad azione singola ø6 | DC24V | - | SY3000 | 20 | Positive common | Entrambi i lati (da 2 a 20 stazioni) | Prodotto conforme alle norme CE | - | Lato D |