• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Elettrovalvola a 5 vie Serie SY3000/5000/7000 EX510 compatibile manifold tipo tubazione base, per base integrata (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvola a 5 vie Serie SY3000/5000/7000 EX510 compatibile manifold tipo tubazione base, per base integrata
Compatibile con sistema di trasmissione seriale tipo gateway EX510, manifold tipo tubazione base 42SA.

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto Cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS5Y3-42SA-08-C4
SS5Y3-42SA-08-C6
SS5Y3-42SA-12-C6
SS5Y3-42SA-16-C4
SS5Y3-42SA-16-C6
SS5Y5-42SA-03-C8
SS5Y5-42SA-04-C6
SS5Y5-42SA-06-C6
SS5Y5-42SA-07-C6
SS5Y5-42SA-08-C6
SS5Y5-42SA-08-C8
SS5Y5-42SA-16-C6
SS5Y5-42SAN-16-02F
SS5Y7-42SA-03-C10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Formato uscita Port pipe connection port diameter Thread standard Applicable valve Number of Valves

284.35 €

1 Preventivo Uscita NPN (+COM.)Raccordo per tubi ad azione singola ø4RcSY30008

284.35 €

1 Preventivo Uscita NPN (+COM.)Raccordo per tubi ad azione singola ø6RcSY30008

346.66 €

1 Preventivo Uscita NPN (+COM.)Raccordo per tubi ad azione singola ø6RcSY300012

408.76 €

1 Preventivo Uscita NPN (+COM.)Raccordo per tubi ad azione singola ø4RcSY300016

408.76 €

1 Preventivo Uscita NPN (+COM.)Raccordo per tubi ad azione singola ø6RcSY300016

213.21 €

1 Preventivo Uscita NPN (+COM.)Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcSY50003

232.18 €

1 Preventivo Uscita NPN (+COM.)Raccordo per tubi ad azione singola ø6RcSY50004

270.16 €

1 Preventivo Uscita NPN (+COM.)Raccordo per tubi ad azione singola ø6RcSY50006

289.18 €

1 Preventivo Uscita NPN (+COM.)Raccordo per tubi ad azione singola ø6RcSY50007

308.15 €

1 Preventivo Uscita NPN (+COM.)Raccordo per tubi ad azione singola ø6RcSY50008

308.15 €

1 Preventivo Uscita NPN (+COM.)Raccordo per tubi ad azione singola ø8RcSY50008

459.89 €

1 Preventivo Uscita NPN (+COM.)Raccordo per tubi ad azione singola ø6RcSY500016

429.56 €

1 Preventivo Uscita PNP (—COM.)1/4GSY500016

215.10 €

1 Preventivo Uscita NPN (+COM.)Raccordo per tubi ad azione singola ø10RcSY70003

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore

Supporto tecnico