Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5Y5-M11SEBN-04B-C6
Codice componente
|
---|
SS5Y5-M11SEBN-04B-C6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protocollo di comunicazione | Formato uscita | Type | Number of Inputs/Outputs | Connector | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | P- and E-port entry position | Protective structure | Number of Input/Output Units | Number of Valves | Lead wire length (m) | Common specifications | Connector output direction | Piping model | Number of cores of lead wire | Number of Pins | End Plate specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475.47 € | 1 | Preventivo | EtherNet/IP (TM) | PNP | Tipo trasmissione seriale compatibile con EX260 | 16 (uscita) | M12 | Direct mounting | Raccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | - | 4 | - | Negative common | - | Tipo di tubazione inferiore | - | - | - |
Loading...
Tipo | Base collettore | Applicable valve | SY5000 | Type of Fitting / Single-action pipe fitting | Misura millimetrica/dritto |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche ambientali/applicative | Standard |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / SY3000/5000, piastra di montaggio miscelatore innestabile, il codice articolo è il seguente: SS5Y5-M11SEBN-04B-C6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Y5-M11SEBN-04B-C6.
Configura
Proprietà di base
Protective structure
Number of Input/Output Units
Lead wire length(m)
Connector output direction
Number of cores of lead wire
Number of Pins
End Plate specifications
Tipo
Protocollo di comunicazione
Formato uscita
Type
Number of Inputs/Outputs
Connector
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Specifications
P- and E-port entry position
Number of Valves
Common specifications
Piping model
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5Y5-M10F1-06B-C86 |
SS5Y5-M10F1-06BS-C86 |
SS5Y5-M10F1-07B-C86 |
SS5Y5-M11SEBN-08B-C6 |
SS5Y5-M11SFAN-08B-C6 |
SS5Y5-M11SFAN-08BS-C6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Protocollo di comunicazione | Formato uscita | Type | Number of Inputs/Outputs | Connector | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | P- and E-port entry position | Protective structure | Number of Input/Output Units | Number of Valves | Lead wire length (m) | Common specifications | Connector output direction | Piping model | Number of cores of lead wire | Number of Pins | End Plate specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.02 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Connettore D-Sub | - | - | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Specifiche IP40 | - | 6 | - | - | Connettore rivolto verso l’alto | Side ported | - | 25 | - | ||
229.60 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Connettore D-Sub | - | - | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B) | Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integrato | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Specifiche IP40 | - | 6 | - | - | Connettore rivolto verso l’alto | Side ported | - | 25 | - | ||
247.00 € | 1 | Preventivo | N/A | - | Connettore D-Sub | - | - | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido ⌀8 (SY5000A, porta B)/raccordo ad attacco rapido ⌀6 (SY3000A, porta B) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Specifiche IP40 | - | 7 | - | - | Connettore rivolto verso l’alto | Side ported | - | 25 | - | ||
561.10 € | 1 | Preventivo | EtherNet/IP (TM) | PNP | Tipo trasmissione seriale compatibile con EX260 | 16 (uscita) | M12 | Direct mounting | Raccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | - | 8 | - | Negative common | - | Tipo di tubazione inferiore | - | - | - | ||
640.23 € | 1 | Preventivo | PROFINET | PNP | Tipo trasmissione seriale compatibile con EX260 | 32 (uscita) | M12 | Direct mounting | Raccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B) | Specifiche pilotaggio interno | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | - | 8 | - | Negative common | - | Tipo di tubazione inferiore | - | - | - | ||
645.11 € | 1 | Preventivo | PROFINET | PNP | Tipo trasmissione seriale compatibile con EX260 | 32 (uscita) | M12 | Direct mounting | Raccordo ad azione singola ø6 (SY3000A, porta B) | Specifiche pilotaggio interno, silenziatore integrato | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | - | 8 | - | Negative common | - | Tipo di tubazione inferiore | - | - | - |