Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5Y5-10SFAN-10B-C8D0
Codice componente
|
---|
SS5Y5-10SFAN-10B-C8D0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protocollo di comunicazione | Formato uscita | Number of Inputs/Outputs | Connector | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | P- and E-port entry position | Specified DIN rail length | Option | Number of Valves | Common specifications | Piping model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792.29 € | 1 | Preventivo | PROFINET | PNP | 32 (uscita) | Connettore di comunicazione M12 | DIN rail mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY5000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Con raccordi DIN in metallo (Senza guida DIN) | Nessuna targhetta | 10 | Negative common | Side ported |
Loading...
Tipo | Base collettore | Specifiche ambientali/applicative | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / EX260 compatibile, SY3000/5000/7000, blocco valvole, il codice articolo è il seguente: SS5Y5-10SFAN-10B-C8D0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Y5-10SFAN-10B-C8D0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Protocollo di comunicazione
Formato uscita
Number of Inputs/Outputs
Connector
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
P- and E-port entry position
Specified DIN rail length
Option
Number of Valves
Common specifications
Piping model
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5Y3-10SDAN-02B-C6 |
SS5Y3-10SDAN-05D-C4D |
SS5Y3-10SDAN-06B-C2 |
SS5Y5-10SFAN-12B-C6 |
SS5Y5-10SFAN-12B-C8D0 |
SS5Y5-10SFAN-16B-C6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Protocollo di comunicazione | Formato uscita | Number of Inputs/Outputs | Connector | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | P- and E-port entry position | Specified DIN rail length | Option | Number of Valves | Common specifications | Piping model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
567.74 € | 1 | Preventivo | EtherCAT | PNP | 32 (uscita) | Connettore di comunicazione M12 | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | 2 | Negative common | Side ported | ||
644.97 € | 1 | Preventivo | EtherCAT | PNP | 32 (uscita) | Connettore di comunicazione M12 | DIN rail mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Lato D (2-10 stazioni) | Lunghezza standard | Nessuna targhetta | 5 | Negative common | Side ported | ||
637.40 € | 1 | Preventivo | EtherCAT | PNP | 32 (uscita) | Connettore di comunicazione M12 | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀2 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | 6 | Negative common | Side ported | ||
815.10 € | 1 | 9 giorni | PROFINET | PNP | 32 (uscita) | Connettore di comunicazione M12 | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY5000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | 12 | Negative common | Side ported | ||
835.13 € | 1 | Preventivo | PROFINET | PNP | 32 (uscita) | Connettore di comunicazione M12 | DIN rail mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY5000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Con raccordi DIN in metallo (Senza guida DIN) | Nessuna targhetta | 12 | Negative common | Side ported | ||
900.77 € | 1 | 9 giorni | PROFINET | PNP | 32 (uscita) | Connettore di comunicazione M12 | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY5000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | 16 | Negative common | Side ported |