Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5Y3-10S60-08B-C4
Codice componente
|
---|
SS5Y3-10S60-08B-C4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protocollo di comunicazione | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | P- and E-port entry position | Specified DIN rail length | Option | Number of Input/Output Units | Number of Valves | Common specifications | Piping model | End Plate specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224.35 € | 1 | 9 giorni | N/A | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | N/A | 8 | Nessuno | Side ported | Nessuno |
Loading...
Tipo | Base collettore |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / EX600, SY3000/5000/7000, blocco valvole, il codice articolo è il seguente: SS5Y3-10S60-08B-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Y3-10S60-08B-C4.
Configura
Proprietà di base
Specified DIN rail length
Tipo
Protocollo di comunicazione
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
P- and E-port entry position
Option
Number of Input/Output Units
Number of Valves
Common specifications
Piping model
End Plate specifications
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5Y3-10S60-04B-C4 |
SS5Y3-10S60-04B-C6 |
SS5Y3-10S60-04J-C4 |
SS5Y3-10S60-08B-C6 |
SS5Y3-10S60-08J-C4 |
SS5Y3-10S60-08J-C6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Protocollo di comunicazione | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | P- and E-port entry position | Specified DIN rail length | Option | Number of Input/Output Units | Number of Valves | Common specifications | Piping model | End Plate specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.71 € | 1 | 14 giorni | N/A | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | N/A | 4 | Nessuno | Side ported | Nessuno | ||
154.71 € | 1 | 14 giorni | N/A | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | N/A | 4 | Nessuno | Side ported | Nessuno | ||
194.89 € | 1 | Preventivo | N/A | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio esterno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | N/A | 4 | Nessuno | Side ported | Nessuno | ||
224.35 € | 1 | 9 giorni | N/A | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | N/A | 8 | Nessuno | Side ported | Nessuno | ||
264.53 € | 1 | 9 giorni | N/A | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio esterno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | N/A | 8 | Nessuno | Side ported | Nessuno | ||
264.53 € | 1 | Preventivo | N/A | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio esterno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | N/A | 8 | Nessuno | Side ported | Nessuno |