Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5Y3-10M-12B-C6D
Codice componente
|
---|
SS5Y3-10M-12B-C6D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | P- and E-port entry position | Specified DIN rail length | Option | Number of Valves | Piping model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427.45 € | 1 | Preventivo | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Lunghezza standard | Nessuna targhetta | 12 | Side ported |
Loading...
Tipo | Base collettore |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / connessione multipla, SY3000/5000/7000, blocco valvole, il codice articolo è il seguente: SS5Y3-10M-12B-C6D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Y3-10M-12B-C6D.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
P- and E-port entry position
Specified DIN rail length
Option
Number of Valves
Piping model
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5Y3-10M-04D-C6 |
SS5Y3-10M-08B-C6 |
SS5Y3-10M-10BR-C6 |
SS5Y3-12M-12B |
SS5Y5-10M-02BR-C8 |
SS5Y5-10M-02U-C6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | P- and E-port entry position | Specified DIN rail length | Option | Number of Valves | Piping model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.81 € | 1 | 9 giorni | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Lato D (2-10 stazioni) | - | Nessuna targhetta | 4 | Side ported | ||
326.81 € | 1 | 9 giorni | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | 8 | Side ported | ||
401.82 € | 1 | Preventivo | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio esterno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | 10 | Side ported | ||
368.31 € | 1 | Preventivo | Direct mounting | Raccordo ad azione singola ø8 (porte X, PE) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | - | 12 | Tipo con uscita superiore | ||
286.61 € | 1 | Preventivo | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀8 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio esterno | SY5000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | - | Nessuna targhetta | 2 | Side ported | ||
243.06 € | 1 | Preventivo | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀10 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY5000 | Lato U (2-10 stazioni) | - | Nessuna targhetta | 2 | Side ported |