Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5Y3-10L13-11B-C4
Codice componente
|
---|
SS5Y3-10L13-11B-C4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | P- and E-port entry position | Option | Number of Valves | Lead wire length (m) | Piping model | Number of cores of lead wire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.82 € | 1 | 9 giorni | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Nessuna targhetta | 11 | 3 | Side ported | 34 |
Loading...
Tipo | Base collettore | Specifiche ambientali/applicative | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / compatibili con la linea, SY3000/5000/7000, blocco valvole, il codice articolo è il seguente: SS5Y3-10L13-11B-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Y3-10L13-11B-C4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Specifications
Applicable valve
P- and E-port entry position
Option
Number of Valves
Lead wire length(m)
Piping model
Number of cores of lead wire
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5Y3-10L13-09B-C3 |
SS5Y3-10L13-09B-C4 |
SS5Y3-10L13-09B-C6 |
SS5Y3-10L13-11B-C6 |
SS5Y3-10L13-11BR-C6 |
SS5Y3-10L13-12BR-C4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Applicable valve | P- and E-port entry position | Option | Number of Valves | Lead wire length (m) | Piping model | Number of cores of lead wire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.00 € | 1 | 14 giorni | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀3,2 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Nessuna targhetta | 9 | 3 | Side ported | 34 | ||
288.00 € | 1 | 14 giorni | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Nessuna targhetta | 9 | 3 | Side ported | 34 | ||
288.00 € | 1 | 14 giorni | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Nessuna targhetta | 9 | 3 | Side ported | 34 | ||
322.82 € | 1 | 9 giorni | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio interno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Nessuna targhetta | 11 | 3 | Side ported | 34 | ||
363.00 € | 1 | 14 giorni | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀6 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio esterno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Nessuna targhetta | 11 | 3 | Side ported | 34 | ||
380.40 € | 1 | 14 giorni | Direct mounting | Raccordo ad attacco rapido dritto ⌀4 (porta A, B)/raccordo ad attacco rapido ⌀8 (porte P, E) | Specifiche pilotaggio esterno | SY3000 | Entrambi i lati (da 2 a 24 stazioni) | Nessuna targhetta | 12 | 3 | Side ported | 34 |