Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5Y3-50S5-06B-C6F
Codice componente
|
---|
SS5Y3-50S5-06B-C6F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Applicable valve | P- and E-port entry position | Number of Valves | Common specifications | Piping model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.74 € | 1 | Preventivo | Direct mounting | Raccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E) | G | SY3000 | Bilaterale | 6 | Positive common | Side ported |
Loading...
Tipo | Base collettore | Specifications | Internal pilot | Manifold wiring specifications | All double wiring |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche ambientali/applicative | Standard |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / base metallica, EX510, SY3000/5000/7000, blocco valvole, il codice articolo è il seguente: SS5Y3-50S5-06B-C6F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Y3-50S5-06B-C6F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Applicable valve
P- and E-port entry position
Number of Valves
Common specifications
Piping model
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5Y3-50S5-04U-C4 |
SS5Y3-50S5-05D-C4D0 |
SS5Y3-50S5-06D-01 |
SS5Y3-50S5-08B-C4 |
SS5Y3-50S5-08B-C4D |
SS5Y3-50S5-08D-01F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Applicable valve | P- and E-port entry position | Number of Valves | Common specifications | Piping model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.34 € | 1 | Preventivo | Direct mounting | Raccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀4 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E) | Rc | SY3000 | Lato U | 4 | Positive common | Side ported | ||
183.44 € | 1 | Preventivo | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | Raccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀4 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E) | Rc | SY3000 | D side | 5 | Positive common | Side ported | ||
163.40 € | 1 | Preventivo | Direct mounting | Tubazioni filettate da 1/8 (porta A, B)/tubazioni filettate da 1/8 (porte P, E) | Rc | SY3000 | D side | 6 | Positive common | Side ported | ||
182.84 € | 1 | Preventivo | Direct mounting | Raccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀4 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E) | Rc | SY3000 | Bilaterale | 8 | Positive common | Side ported | ||
211.16 € | 1 | Preventivo | Montaggio su guida DIN (con guida DIN) | Raccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀4 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E) | Rc | SY3000 | Bilaterale | 8 | Positive common | Side ported | ||
176.79 € | 1 | Preventivo | Direct mounting | Tubazioni filettate da 1/8 (porta A, B)/tubazioni filettate da 1/8 (porte P, E) | G | SY3000 | D side | 8 | Positive common | Side ported |