Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5Y3-50F2-08D-KC6F
Codice componente
|
---|
SS5Y3-50F2-08D-KC6F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Thread standard | Applicable valve | P- and E-port entry position | Number of Valves | Connector output direction | Manifold wiring specifications | Piping model | Number of Pins | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.34 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub | Direct mounting | Raccordo per tubi ad attacco rapido sostituibile ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E) | Internal pilot | G | SY3000 | D side | 8 | Porzioni laterali del connettore | All double wiring | Side ported | 25 poli |
Loading...
Tipo | Base collettore | Specifiche ambientali/applicative | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / base metallica, blocco valvole SY3000/5000/7000, il codice articolo è il seguente: SS5Y3-50F2-08D-KC6F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Y3-50F2-08D-KC6F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Connector
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Specifications
Thread standard
Applicable valve
P- and E-port entry position
Number of Valves
Connector output direction
Manifold wiring specifications
Piping model
Number of Pins
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5Y3-50F1-02B-C4F |
SS5Y3-50F1-02B-C6 |
SS5Y3-50F1-02B-C6D0 |
SS5Y3-50F2-08U-C6 |
SS5Y3-50F2-09B-01F |
SS5Y3-50F2-09B-C4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connector | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Thread standard | Applicable valve | P- and E-port entry position | Number of Valves | Connector output direction | Manifold wiring specifications | Piping model | Number of Pins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.90 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub | Direct mounting | Raccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀4 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E) | Internal pilot | G | SY3000 | Bilaterale | 2 | Connettore rivolto verso l’alto | All double wiring | Side ported | 25 poli | ||
50.90 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub | Direct mounting | Raccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E) | Internal pilot | Rc | SY3000 | Bilaterale | 2 | Connettore rivolto verso l’alto | All double wiring | Side ported | 25 poli | ||
70.92 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub | Montaggio su guida DIN (senza guida DIN) | Raccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E) | Internal pilot | Rc | SY3000 | Bilaterale | 2 | Connettore rivolto verso l’alto | All double wiring | Side ported | 25 poli | ||
103.82 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub | Direct mounting | Raccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀6 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E) | Internal pilot | Rc | SY3000 | Lato U | 8 | Porzioni laterali del connettore | All double wiring | Side ported | 25 poli | ||
95.10 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub | Direct mounting | Tubazioni filettate da 1/8 (porta A, B)/tubazioni filettate da 1/8 (porte P, E) | Internal pilot | G | SY3000 | Bilaterale | 9 | Porzioni laterali del connettore | All double wiring | Side ported | 25 poli | ||
107.16 € | 1 | Preventivo | Connettore D-Sub | Direct mounting | Raccordo per tubi ad attacco rapido fisso ⌀4 (porte A, B)/tubo filettato da 1/8 (porte P, E) | Internal pilot | Rc | SY3000 | Bilaterale | 9 | Porzioni laterali del connettore | All double wiring | Side ported | 25 poli |