Cinghia tonda in PU - RLC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3040020-[1-30/1]
G3040030-[1-30/1]
G3040040-[1-30/1]
G3040050-[1-30/1]
G3040060-[1-30/1]
G3040080-[1-30/1]
G3040095-[1-30/1]
G3040125-[1-30/1]
G3040150-[1-30/1]
G3040180-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Diametro
(mm)
Descrizione
1 3 giorni 0.0042RLC 2.0
1 3 giorni 0.0093RLC 3.0
1 3 giorni 0.0154RLC 4.0
1 3 giorni 0.0195RLC 5.0
1 3 giorni 0.0376RLC 6.0
1 3 giorni 0.068RLC 8.0
1 17 giorni 0.099.5RLC 9.5
1 3 giorni 0.1512.5RLC 12.5
1 3 giorni 0.2615RLC 15.0
1 17 giorni 0.3118RLC 18.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Approvazione FDA Durezza Shore(°) 80 Shore A Colore Trasparente
Tipo antistatico N Cavo di tensionamento N Materiale Poliuretano
Versione liscio

Supporto tecnico