Cinghia tonda in PU - RM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3020020-[1-30/1]
G3020030-[1-30/1]
G3020040-[1-30/1]
G3020050-[1-30/1]
G3020063-[1-30/1]
G3020080-[1-30/1]
G3020095-[1-30/1]
G3020125-[1-30/1]
G3020150-[1-30/1]
G3020180-[1-30/1]
G3020200-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Diametro
(mm)
Descrizione
1 3 giorni 0.0042RM 2.0
1 3 giorni 0.0093RM 3.0
1 3 giorni 0.0154RM 4.0
1 3 giorni 0.0245RM 5.0
1 3 giorni 0.0376.3RM 6.3
1 3 giorni 0.068RM 8.0
1 3 giorni 0.099.5RM 9.5
1 3 giorni 0.1512.5RM 12.5
1 3 giorni 0.2115RM 15.0
1 3 giorni 0.3118RM 18.0
1 17 giorni 0.3820RM 20.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Approvazione FDA Durezza Shore(°) 90 Shore A Colore Rosso
Tipo antistatico N Cavo di tensionamento N Materiale Poliuretano
Versione liscio

Supporto tecnico