Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Diametro (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 giorni | 0.004 | 2 | RPN 2.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.009 | 3 | RPN 3.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.015 | 4 | RPN 4.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.024 | 5 | RPN 5.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.034 | 6 | RPN 6.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.05 | 7 | RPN 7.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.06 | 8 | RPN 8.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.08 | 9 | RPN 9.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.1 | 10 | RPN 10.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.14 | 12 | RPN 12.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.21 | 15 | RPN 15.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.31 | 18 | RPN 18.0 | ||
1 | 3 giorni | 0.38 | 20 | RPN 20.0 |
Loading...
Approvazione FDA | N | Durezza Shore(°) | 88 Shore A | Colore | Verde |
---|---|---|---|---|---|
Tipo antistatico | N | Cavo di tensionamento | N | Materiale | Poliuretano |
Versione | ruvido |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Diametro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali