Cinghia a cuneo stretta ConCar - Profilo 5V

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G2250500
G2250530
G2250560
G2250600
G2250630
G2250670
G2250710
G2250750
G2250800
G2250850
G2250900
G2250950
G2251000
G2251060
G2251120
G2251180
G2251250
G2251320
G2251400
G2251500
G2251600
G2251700
G2251800
G2251900
G2252000
G2252120
G2252240
G2252360
G2252500
G2252650
G2252800
G2253000
G2253150
G2253350
G2253550
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(poll.)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

17.71 €

1 3 giorni 12595001270119915N 12700.2465V 500 ConCar

17.93 €

1 3 giorni 13355301346127515N 13460.2615V 530 ConCar

18.52 €

1 3 giorni 14115601422135115N 14220.2765V 560 ConCar

20.57 €

1 3 giorni 15136001524145315N 15240.2965V 600 ConCar

22.16 €

1 3 giorni 15896301600152915N 16000.315V 630 ConCar

23.42 €

1 3 giorni 16916701702163115N 17020.335V 670 ConCar

24.80 €

1 3 giorni 17927101803173215N 18030.355V 710 ConCar

26.35 €

1 3 giorni 18947501905183415N 19050.375V 750 ConCar

28.09 €

1 3 giorni 20218002032196115N 20320.3945V 800 ConCar

29.65 €

1 3 giorni 21488502159208815N 21590.4195V 850 ConCar

31.79 €

1 3 giorni 22759002286221515N 22860.4435V 900 ConCar

33.46 €

1 3 giorni 24029502413234215N 24130.4685V 950 ConCar

35.58 €

1 3 giorni 252910002540246915N 25400.4935V 1000 ConCar

37.09 €

1 3 giorni 268110602692262115N 26920.5225V 1060 ConCar

39.81 €

1 3 giorni 283411202845277415N 28450.5525V 1120 ConCar

41.80 €

1 3 giorni 298611802997292615N 29970.5815V 1180 ConCar

42.86 €

1 3 giorni 316412503175310415N 31750.6165V 1250 ConCar

44.38 €

1 3 giorni 334213203353328215N 33530.655V 1320 ConCar

48.85 €

1 3 giorni 354514003556348515N 35560.695V 1400 ConCar

52.21 €

1 3 giorni 379915003810373915N 38100.7395V 1500 ConCar

55.73 €

1 3 giorni 405316004064399315N 40640.7885V 1600 ConCar

58.72 €

1 3 giorni 430717004318424715N 43180.8385V 1700 ConCar

62.35 €

1 3 giorni 456118004572450115N 45720.8875V 1800 ConCar

65.87 €

1 3 giorni 481519004826475515N 48260.9365V 1900 ConCar

69.91 €

1 3 giorni 506920005080500915N 50800.9865V 2000 ConCar

73.96 €

1 3 giorni 537421205385531415N 53851.0455V 2120 ConCar

78.97 €

1 3 giorni 567922405690561915N 56901.1045V 2240 ConCar

82.61 €

1 3 giorni 598323605994592315N 59941.1635V 2360 ConCar

86.55 €

1 3 giorni 633925006350627915N 63501.2325V 2500 ConCar

92.65 €

1 3 giorni 672026506731666015N 67311.3065V 2650 ConCar

100.26 €

1 3 giorni 710128007112704115N 71121.385V 2800 ConCar

101.30 €

1 3 giorni 760930007620754915N 76201.4785V 3000 ConCar

110.35 €

1 3 giorni 799031508001793015N 80011.5525V 3150 ConCar

117.61 €

1 3 giorni 849833508509843815N 85091.6515V 3350 ConCar

126.09 €

1 3 giorni 900635509017894615N 90171.7495V 3550 ConCar

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard Standard USA RMA/MPTA Tipo antistatico Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 15 Altezza(mm) 13 Materiale Neoprene
Tipo inguainato

Supporto tecnico