Cinghia in a V PU - DVOS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G3330130-[1-30/1]

Codice componente
G3330130-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza Shore(°) 83 Shore A Peso/m(kg) 0.24 Approvazione FDA
Colore arancione Tipo antistatico No Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 13 Altezza(mm) 8 Materiale Poliuretano
Tipo non dentellato Descrizione aggiuntiva doppia cinghia a V Descrizione DVOS 13 / A

Supporto tecnico