Cinghia a V PU - VL-RT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3130130-[1-30/1]
G3130170-[1-30/1]
G3130220-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Descrizione
1 17 giorni 0.161316VL-RT 13 / A
1 17 giorni 0.261719.5VL-RT 17 / B
1 17 giorni 0.472228.5VL-RT 22 / C

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza Shore(°) 80 Shore A Approvazione FDA Colore Marrone
Tipo antistatico No Cavo di tensionamento No Materiale Poliuretano
Tipo non dentellato Descrizione aggiuntiva Cinghia superiore a catena

Supporto tecnico