Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3180100-[1-30/1] |
G3180130-[1-30/1] |
G3180130NK-[1-30/1] |
G3180170-[1-30/1] |
G3180220-[1-30/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 giorni | 0.09 | 10 | 6.5 | VMW-SG 10 / Z | ||
1 | 3 giorni | 0.123 | 13 | 8 | VMW-SG 13 / A | ||
1 | 17 giorni | 0.3 | 13 | 8 | VMW-SG 13 NK / A | ||
1 | 3 giorni | 0.193 | 17 | 11.5 | VMW-SG 17 / B | ||
1 | 3 giorni | 0.295 | 22 | 14.5 | VMW-SG 22 / C |
Loading...
Durezza Shore(°) | 95 Shore A | Approvazione FDA | No | Colore | Beige |
---|---|---|---|---|---|
Tipo antistatico | No | Cavo di tensionamento | Poliestere | Materiale | Poliuretano |
Tipo | serrato | Descrizione aggiuntiva | con supergrip |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali