Cinghia a V PU - VO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3310080-[1-30/1]
G3310100-[1-30/1]
G3310130-[1-30/1]
G3310170-[1-30/1]
G3310220-[1-30/1]
G3310320-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso/m
(kg)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Descrizione
1 17 giorni 0.0585.2VO 8
1 3 giorni 0.06106.5VO 10 / Z
1 3 giorni 0.1138VO 13 / A
1 3 giorni 0.181711.5VO 17 / B
1 3 giorni 0.292214.5VO 22 / C
1 17 giorni 0.423221.5VO 32 / D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza Shore(°) 83 Shore A Approvazione FDA Colore arancione
Tipo antistatico No Cavo di tensionamento No Materiale Poliuretano
Tipo non dentellato

Supporto tecnico