Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G33110130-[1-30/1] |
G33110170-[1-30/1] |
G33110220-[1-30/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 giorni | 0.13 | 13 | 8 | VO-GT 13 / A | ||
1 | 17 giorni | 0.17 | 17 | 11.5 | VO-GT 17 / B | ||
1 | 17 giorni | 0.28 | 22 | 12.5 | VO-GT 22 / C |
Loading...
Durezza Shore(°) | 83 Shore A | Approvazione FDA | Sì | Colore | arancione |
---|---|---|---|---|---|
Tipo antistatico | No | Cavo di tensionamento | No | Materiale | Poliuretano |
Tipo | serrato |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali