Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G3250100-[1-30/1] |
G3250130-[1-30/1] |
G3250170-[1-30/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso/m (kg) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 giorni | 0.065 | 10 | 6.5 | VOS 10 / Z | ||
1 | 3 giorni | 0.1 | 13 | 8 | VOS 13 / A | ||
1 | 3 giorni | 0.18 | 17 | 28.5 | VOS 17 / B |
Loading...
Durezza Shore(°) | 83 Shore A | Approvazione FDA | Sì | Colore | arancione |
---|---|---|---|---|---|
Tipo antistatico | No | Cavo di tensionamento | Poliestere | Materiale | Poliuretano |
Tipo | non dentellato |
Configura
Proprietà di base
Peso/m(kg)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali