Cinghia a V PU - VOS-GT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G32510170-[1-30/1]

Codice componente
G32510170-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza Shore(°) 83 Shore A Peso/m(kg) 0.16 Approvazione FDA
Colore arancione Tipo antistatico No Cavo di tensionamento Poliestere
Larghezza(mm) 17 Altezza(mm) 11.5 Materiale Poliuretano
Tipo serrato Descrizione VOS-GT 17 / B

Supporto tecnico