Cinghia a V PU - YPF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G3260220-[1-30/1]

Codice componente
G3260220-[1-30/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza Shore(°) 88 Shore A Peso/m(kg) 0.42 Approvazione FDA
Colore Beige Tipo antistatico No Cavo di tensionamento No
Larghezza(mm) 22 Altezza(mm) 14.5 Materiale Poliuretano
Tipo non dentellato Descrizione aggiuntiva Cinghia superiore a catena; Forma a Y Descrizione YPF 22 / C

Supporto tecnico