Cinghia a cuneo - Profilo 17 x 6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G417060630

Codice componente
G417060630
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.60 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7719 / ISO 1604 Angolo(°) 28 Tipo antistatico
Cavo di tensionamento Poliestere Larghezza(mm) 17 Lunghezza esterna(mm) 668
Altezza(mm) 6 Materiale Neoprene Lunghezza interna P(mm) 630
Tipo open-edge, serrated Peso(kg) 0.087 Descrizione 17 x 6 x 630 Li

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 17 x 6, il codice articolo è il seguente: G417060630.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G417060630.

Supporto tecnico