Cinghia a cuneo - Profilo 23 x 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G423100513
G423100760
G423100813
G423100833
G423100865
G423100935
G423100950
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

46.43 €

1 17 giorni --0.13-

46.44 €

1 3 giorni 8237600.19223 x 10 x 760 Li

46.57 €

1 3 giorni 8768130.20623 x 10 x 813 Li

47.69 €

1 3 giorni 8968330.21123 x 10 x 833 Li

49.46 €

1 3 giorni 9288650.21923 x 10 x 865 Li

53.62 €

1 3 giorni 9989350.23723 x 10 x 935 Li

54.45 €

1 3 giorni 10139500.2423 x 10 x 950 Li

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7719 / ISO 1604 Angolo(°) 30 Tipo antistatico
Cavo di tensionamento Poliestere Larghezza(mm) 23 Altezza(mm) 10
Materiale Neoprene Tipo open-edge, serrated

Supporto tecnico