Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G429070797 |
G429070817 |
G429070880 |
G429071057 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza esterna (mm) | Lunghezza interna P (mm) | Peso (kg) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.13 € | 1 | 3 giorni | 841 | 797 | 0.195 | 29,5 x 7 x 797 Li | ||
58.26 € | 1 | 3 giorni | 861 | 817 | 0.2 | 29,5 x 7 x 817 Li | ||
62.73 € | 1 | 3 giorni | 905 | 880 | 0.22 | 29,5 x 7 x 880 Li | ||
69.95 € | 1 | 3 giorni | 1101 | 1057 | 0.26 | 29,5 x 7 x 1.057 Li |
Loading...
Standard | DIN 7719 / ISO 1604 | Angolo(°) | 28 | Tipo antistatico | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Cavo di tensionamento | Poliestere | Larghezza(mm) | 29.5 | Altezza(mm) | 7 |
Materiale | Neoprene | Tipo | open-edge, serrated |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza esterna(mm)
Lunghezza interna P(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali