Cinghia a cuneo - Profilo 34 x 8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G434080862

Codice componente
G434080862
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.34 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7719 / ISO 1604 Angolo(°) 28 Tipo antistatico
Cavo di tensionamento Poliestere Larghezza(mm) 34 Lunghezza esterna(mm) 912
Altezza(mm) 8 Materiale Neoprene Lunghezza interna P(mm) 862
Tipo open-edge, serrated Peso(kg) 0.26 Descrizione 34 x 8 x 862 Li

Si trova sulla pagina di Cinghia a cuneo - Profilo 34 x 8, il codice articolo è il seguente: G434080862.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G434080862.

Supporto tecnico