Cinghia a cuneo - Profilo 36 x 14

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G436141140
G436141720
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

60.98 €

1 3 giorni 122811401.45136 x 14 x 1.140 Li

90.23 €

1 3 giorni 180817202.18936 x 14 x 1.720 Li

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7719 / ISO 1604 Angolo(°) 30 Tipo antistatico
Cavo di tensionamento Poliestere Larghezza(mm) 36 Altezza(mm) 14
Materiale Neoprene Tipo open-edge, serrated

Supporto tecnico