Cinghia a cuneo - Profilo 41 x 13

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G441130925
G441130970
G441131000
G441131040
G441131060
G441131120
G441131190
G441131250
G441131340
G441131400
G441131440
G441131600
G441131740
G441131940
G441132180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Descrizione aggiuntiva Peso
(kg)
Descrizione

73.92 €

1 3 giorni 9901007925W 40/ 9900.64241 x 13 x 925 Li

76.51 €

1 3 giorni 10301052970W 40/ 10300.67341 x 13 x 970 Li

78.29 €

1 3 giorni 106010821000W 40/ 10600.69441 x 13 x 1.000 Li

80.52 €

1 3 giorni 110011221040W 40/ 11000.72241 x 13 x 1.040 Li

82.12 €

1 3 giorni 112011421060W 40/ 11200.73641 x 13 x 1.060 Li

83.74 €

1 3 giorni 118012021120W 40/ 11800.77841 x 13 x 1.120 Li

87.08 €

1 3 giorni 125012721190W 40/ 12500.81841 x 13 x 1.190 Li

90.23 €

1 3 giorni 131013321250W 40/ 13100.86841 x 13 x 1.250 Li

95.14 €

1 3 giorni 140014221340W 40/ 14000.92841 x 13 x 1.340 Li

97.33 €

1 3 giorni 146014821400W 40/ 14600.97241 x 13 x 1.400 Li

99.08 €

1 3 giorni 150015221440W 40/ 1500141 x 13 x 1.440 Li

107.11 €

1 3 giorni 166016821600W 40/ 16601.11141 x 13 x 1.600 Li

113.61 €

1 3 giorni 180018221740W 40/ 18001.19141 x 13 x 1.740 Li

120.86 €

1 3 giorni 200020221940W 40/ 20001.31441 x 13 x 1.940 Li

127.10 €

1 3 giorni 224022622180W 40/ 22401.47241 x 13 x 2.180 Li

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7719 / ISO 1604 Angolo(°) 27 Tipo antistatico
Cavo di tensionamento Poliestere Larghezza(mm) 41 Altezza(mm) 13
Materiale Neoprene Tipo open-edge, serrated

Supporto tecnico