Cinghia a cuneo - Profilo 47 x 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G447101000
G447101120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza esterna
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Peso
(kg)
Descrizione

79.26 €

1 3 giorni 106310000.60447 x 10 x 1.000 Li

79.26 €

1 3 giorni 118311200.67647 x 10 x 1.120 Li

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard DIN 7719 / ISO 1604 Angolo(°) 28 Tipo antistatico
Cavo di tensionamento Poliestere Larghezza(mm) 47 Altezza(mm) 10
Materiale Neoprene Tipo open-edge, serrated

Supporto tecnico