Bussola di serraggio conica 2012 con punta in pollici (TB2012254)

Bussola di serraggio conica 2012 con punta in pollici TB2012254

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TB2012254

Marca: CONCAR

Prezzo: 21.45

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Diametro foro: 25.4 mm

Descrizione: 2012/1’’ (25,4 mm)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB2012254

Codice componente
TB2012254
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

21.45 €

1 3 giorni 25.42012/1’’ (25,4 mm)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Ghisa Standard Standard britannico BS 46 parte 1 Tipo 2012
Peso(kg) 0.75

Si trova sulla pagina di Bussola di serraggio conica 2012 con punta in pollici, il codice articolo è il seguente: TB2012254.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB2012254.

Tipologia prodotto

Codice componente
TB20121905
TB201222225
TB2012286
TB20123175
TB2012381
TB2012413
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Descrizione

21.45 €

1 3 giorni 19.052012/3/4’’ (19,05 mm)

21.45 €

1 3 giorni 22.2252012/7/8’’ (22,225 mm)

21.45 €

1 3 giorni 28.62012/1 1/8’’ (28,6 mm)

21.45 €

1 3 giorni 31.752012/1 1/4’’ (31,75 mm)

21.45 €

1 3 giorni 38.12012/1 1/2’’ (38,1 mm)

21.45 €

1 3 giorni 41.32012/1 5/8’’ (41,3 mm)

Supporto tecnico