Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SO-26.S140.2009
Codice componente
|
---|
SO-26.S140.2009 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | Materiale corpo principale | Altezza H (mm) | Spessore maniglia D (mm) | Distanza da avvitare A (mm) | Lunghezza L (mm) | Fissaggio M | Materiale | Colore della maniglia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 140 | Alluminio | 57 | 26 | 140 | 159 | M8 | AlMgSi 0.5, Silikon | Arancione |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Carico applicato(N) | 1000 | Corpo principale, trattamento superficie | Rivestimento | Metodo di montaggio | Maschiati |
Profilo sezione trasversale maniglia | Altro | Trattamento di superficie | Plastificazione |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passo P(mm)
Materiale corpo principale
Altezza H(mm)
Spessore maniglia D(mm)
Distanza da avvitare A(mm)
Lunghezza L(mm)
Fissaggio M
Materiale
Colore della maniglia
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali