Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TSA 400-2-330-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E
Codice componente
|
---|
TSA 400-2-330-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro della piastra (mm) | Peso (g) | Fermate | Ripetibilità | Posizionamento | max. Caricare assialmente (N) | max. Momento di rovesciamento (Nm) | max. Carica radiale (N) | di Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,883.33 € | 1 | 30 giorni | 250 | 8000 | 2 | Da ± 0,01 a Rs = 100 mm | Da ± 0,02 a Rs = 100 mm | 15000 | 1000 | 5000 | 80 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Tavole Girevole, il codice articolo è il seguente: TSA 400-2-330-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSA 400-2-330-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E.
Configura
Proprietà di base
Diametro della piastra(mm)
Peso(g)
Fermate
Ripetibilità
Posizionamento
max. Caricare assialmente(N)
max. Momento di rovesciamento(Nm)
max. Carica radiale(N)
di Massa(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TSA 200-2-300-3-D-GRS-AB-A-D-E-17-E |
TSA 200-4-270-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E |
TSA 300-2-300-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E |
TSA 300-4-315-2-D-GRS-AB-A-D-E-17-E |
TSA 400-4-300-7-D-GRS-AB-A-D-E-17-E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro della piastra (mm) | Peso (g) | Fermate | Ripetibilità | Posizionamento | max. Caricare assialmente (N) | max. Momento di rovesciamento (Nm) | max. Carica radiale (N) | di Massa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,666.66 € | 1 | 30 giorni | 160 | 2500 | 2 | Da ± 0,01 a Rs = 52,5 mm | Da ± 0,02 a Rs = 52,5 mm | 7500 | 250 | 2500 | 25 | ||
2,666.66 € | 1 | 30 giorni | 160 | 2500 | 4 | Da ± 0,01 a Rs = 52,5 mm | Da ± 0,02 a Rs = 52,5 mm | 7500 | 250 | 2500 | 25 | ||
3,166.66 € | 1 | 30 giorni | 215 | 5000 | 2 | Da ± 0,01 a Rs = 75 mm | Da ± 0,02 a Rs = 75 mm | 10000 | 300 | 3500 | 50 | ||
3,166.66 € | 1 | 30 giorni | 215 | 5000 | 4 | Da ± 0,01 a Rs = 75 mm | Da ± 0,02 a Rs = 75 mm | 10000 | 300 | 3500 | 50 | ||
3,883.33 € | 1 | 30 giorni | 250 | 8000 | 4 | Da ± 0,01 a Rs = 100 mm | Da ± 0,02 a Rs = 100 mm | 15000 | 1000 | 5000 | 80 |