Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
207-LR
Bar Styles | Clamp Models | H | K |
207-U/207-UR/207-TU/207-UB | [2.14] 54,4 | [1.30] 33 | |
207-UL/207-ULB/207-TUL | [3.84] 97,6 | [2.94] 74,6 | |
207-S/207-SB | [2.21] 56,2 | --- | |
207-L/207-LR/207-LB/207-LBRⓘ | [3.48] 88,4 | --- |
Accessories (Supplied) | |||||||
Model | Max. Holding Capacity | Clamp Bar Opening (+10°) | Handle Opening (+10°) | Weight | Bolt Retainer | Spindle Assembly | Flanged Washers |
207-U | 1670 N [375 lbf] | 99° | 57° | 0,30kg [0.67lb] | --- | 225208-M | 507107 |
207-UR | 0,45kg [1.00lb] | ||||||
207-UL | 0,30kg [.67lb] | ||||||
207-USS | 2000 N [450 lbf] | 0,32kg [0.70lb] | --- | 207943-M | 507907 | ||
207-S | 2220 N [500 lbf] | 0,31kg [0.69lb] | 207105 | --- | --- | ||
207-L | 0,34kg [0.74lb] | ||||||
207-LR | 0,45kg [1.00lb] | ||||||
207-UB | 1670 N [375 lbf] | 0,33kg [0.72lb] | --- | 225208-M | 507107 | ||
207-ULB | |||||||
207-SB | 2220 N [500 lbf] | 0,31kg [0.69lb] | 207105 | --- | --- | ||
207-LB | 0,34kg [0.75lb] | ||||||
207-LBRⓘ | 0,45kg [1.00lb] | ||||||
207-TU | 1670 N [375 lbf] | 0,33kg [0.72lb] | --- | --- | 507107 | ||
207-TUL | |||||||
207-UFⓘ | 1670 N [375 lbf] | 96° | 56° | 0,43kg [0.94lb] | --- | 225208-M | 507107 |
207-SFⓘ | 2220 N [500 lbf] | 90° | 57° | 0,38kg [0.84lb] | 207105 | --- | --- |
207-U-Lⓘ | 1670 N [375 lbf] | 99° | 0,38kg [0.84lb] | --- | --- | 507107 | |
207-U-L-BLKⓘ | 507107-BLK | ||||||
207-UB-Lⓘ | 507107 | ||||||
207-UB-L-BLKⓘ | 507107-BLK |
Model | X | X1 | X2 | Y | ‡HC1 | ‡HC2 | ‡EF(X1):AF | ‡EF(X2):AF |
U/UB/UR | [1.28] 32,6 | [2.00] 50,8 | [3.75] 95,3 | [4.90] 124,5 | [375 lbf] 1670N | [225 lbf] 1000N | 12:1 | 6:1 |
UL/ULB | [3.88] 98,5 | [5.00] 127 | [150 lbf] 670N | 7:1 | 4:1 | |||
USS | [2.00] 50,8 | [3.75] 95,3 | [450 lbf] 2000N | [240 lbf] 1070N | 10:1 | 5:1 | ||
S/SB | [2.88] 73,0 | [500 lbf] 2220N | [350 lbf] 1560N | 7:1 | ||||
L/LR LB/LBR | [2.88] 73,0 | [5.00] 127 | 5:1 | |||||
TU | [2.00] 50,8 | [3.75] 95,3 | [3.66] 9 | [375 lbf] 1670N | [225 lbf] 1000N | 6:1 | 4:1 | |
TUL | [3.88] 98,5 | [5.00] 127 | [150 lbf] 670N | 4:1 | 3:1 | |||
U-L | [2.00] 50,8 | [3.75] 95,3 | [4.90] 124,5 | [375 lbf] 1670N | [2225 lbf] 1000N | 12:1 | 6:1 | |
UB-L |
Codice componente
|
---|
207-LR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Stile di montaggio della base (dettagli) | Apertura barra di serraggio (+10°) (°) | Apertura maniglia (+10°) (°) | Toggle lock plus | Stile del braccio | Impugnatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base con flangia | 2220 | Acciaio | 32 | 88.4 | - | 99 | 57 | Sì | Barra lunga e solida | Verticale |
Loading...
Si trova sulla pagina di Morsetti di fissaggio verticali 207, il codice articolo è il seguente: 207-LR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 207-LR.
Configura
Proprietà di base
Stile di montaggio della base (dettagli)
Metodo di fissaggio
Forza di serraggio(N)
Materiale corpo
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Apertura barra di serraggio (+10°)(°)
Apertura maniglia (+10°)(°)
Toggle lock plus
Stile del braccio
Impugnatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
207-L |
207-LB |
207-LBR |
207-S |
207-SB |
207-SF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Stile di montaggio della base (dettagli) | Apertura barra di serraggio (+10°) (°) | Apertura maniglia (+10°) (°) | Toggle lock plus | Stile del braccio | Impugnatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Base con flangia | 2220 | Acciaio | 32 | 88.4 | - | 99 | 57 | N | Barra lunga e solida | Verticale | |
30.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base dritta | 2220 | Acciaio | 39.4 | 88.4 | - | 99 | 57 | N | Barra lunga e solida | Verticale | |
60.48 € | 1 | Disponibile | 55 giorni | Base dritta | 2220 | Acciaio | 39.4 | 88.4 | - | 99 | 57 | Sì | Barra lunga e solida | Verticale | |
50.65 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Base con flangia | 2220 | Acciaio | 32 | 56.4 | - | 99 | 57 | N | Barra solida | Verticale | |
56.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Base dritta | 2220 | Acciaio | 39.6 | 56.4 | - | 99 | 57 | N | Barra solida | Verticale | |
57.67 € | 1 | Disponibile | 55 giorni | Altro | 2220 | Acciaio | 68.3 | 81.3 | Tipo doppio | 90 | 57 | N | Barra solida | Verticale |